Publikovat produkty
Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V
Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V
    hansgrohe

    Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V

    Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V
    Specifikace
    • Surfaces: - 71504000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection 112 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • for cold water or pre-adjusted/conditioned water • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • 230 V / 50 Hz mains connection • running time adjustable • running time: 10 s, 20 s, 30 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h, 48 h, 72 h • flushing time hygiene rinse: 10 s, 20 s, 30 s • permanent rinse activatable (single water flow for 200 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filter in the connection hose • frequency of hygiene rinse and flushing time hygiene rinse are dependent on each other (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71504XXX
    • Skupina výrobkůElectronic mixers
    • Skupina produktůVernis Blend
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)122
    • Šířka (mm)57
    • Hloubka (mm)158
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010340
    • Název ETIMElectronic tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures