Publikovat produkty
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    hansgrohe

    Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal

    Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Specifikace
    • Surfaces: - 72466000 Chrome - 72466670 Matt Black Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 27,6 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 27,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 21,2 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72466XXX
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůRebris S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)187
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures