Publikovat produkty
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    hansgrohe

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    Specifikace
    • Surfaces: - 72545000 Chrome - 72545670 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72545XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůRebris E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)303
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)195
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures