Publikovat produkty
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 72802000 Chrome - 72802670 Matt Black - 72802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • normal spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72802000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůTalis M54
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)435
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)263
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures