Publikovat produkty
Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
hansgrohe

Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set

Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
Specifikace
  • Surfaces: - 73021001 Chrome - 73021671 Matt Black - 73021821 Brushed Nickel Specification: null
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota73021USA
  • Skupina výrobkůBasin mixers
  • Skupina produktůTecturis E
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010862
  • Název ETIMBath mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké