Publikovat produkty
Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
hansgrohe

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
Specifikace
  • Surfaces: - 73342000 Chrome - 73342670 Matt Black - 73342700 Matt White - 73342140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • projection: 139 mm • spout height: 151 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota73342XXX
  • Skupina výrobkůBasin mixers
  • Skupina produktůTecturis S
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)201
  • Šířka (mm)71
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010862
  • Název ETIMBath mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures