Publikovat produkty
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
    hansgrohe

    2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray

    Metris Select M71 2-hole single lever kitchen mixer 220, pull-out spray, 2jet, sBox
    Specifikace
    • Surfaces: - 73805000 Chrome - 73805800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73805800
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůM71
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)332
    • Šířka (mm)118
    • Hloubka (mm)251
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures