Publikovat produkty
Single lever kitchen mixer for installation in front of a window
Single lever kitchen mixer for installation in front of a window
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer for installation in front of a window

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, installation in front of a window, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 73814000 Chrome Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 57 mm • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73814000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůM71
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)356
    • Šířka (mm)157
    • Hloubka (mm)263
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures