Publikovat produkty
74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
    hansgrohe

    74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set

    Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 74201000 Chrome - 74201670 Matt Black Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 122 mm • spout height: 83 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74201XXX
    • Skupina výrobkůBidet mixers
    • Skupina produktůZesis S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)93
    • Hloubka (mm)145
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets