Publikovat produkty
Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls
Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls

    Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls with push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 74512000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 204 mm • spout height: 259 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74512000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůMetropol
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)326
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)244
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures