Publikovat produkty
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 74801000 Chrome - 74801670 Matt Black - 74801800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74801XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůZesis M33
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)259
    • Šířka (mm)51
    • Hloubka (mm)277
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures