Publikovat produkty
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 74807000 Chrome Specification: • ComfortZone 200 • cold water in middle position • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74807XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůZesis M33
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)101
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures