Publikovat produkty
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet, nordic
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet, nordic
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet, nordic

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet, nordic
    Specifikace
    • Surfaces: - 74816000 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • swivel range 110° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74816XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůZesis M33
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)214
    • Šířka (mm)51
    • Hloubka (mm)262
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets