Publikovat produkty
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
    hansgrohe

    75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation

    Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 75423000 Chrome - 75423140 Brushed Bronze - 75423340 Brushed Black Chrome - 75423670 Matt Black - 75423700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 197 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: S-connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota75423XXX
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůVivenis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)117
    • Šířka (mm)218
    • Hloubka (mm)197
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.08
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs