Publikovat produkty
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Exceptional productivity Load capacity up to 450 kg (C 8 W and C 10) Driveable at full height Both inside and outside use with the same load capacity Extended platform Width of 1.2 m Robust, reliable, easy to maintain Long working cycles
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacompact-8-w
  • Skupina výrobkůScissor Lifts
  • Skupina produktůCOMPACT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Název OmniClassScissor Platform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK