Publikovat produkty
COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

  • Outstanding rough terrain driving features
  • 4 wheel drive
  • Automatic differential lock
  • Excellent gradeability (40 %)
  • Ground clearance of 28 cm
  • Robust and easy to maintain
  • Outriggers positioned within the machine footprint
  • Durable and reliable upper control box
  • Optimized accessibility to components
  • Built-in diagnostic tool
  • Exceptional productivity
  • Fully proportional controls
  • Narrow turning radius
  • One switch to deploy and retract 4 outriggers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacompact-10-dx
  • Skupina výrobkůScissor Lifts
  • Skupina produktůCOMPACT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Název OmniClassScissor Platform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK