Publikovat produkty
HTL 3510 - Telehandler
Haulotte

HTL 3510 - Telehandler

Driving position, reducing fatigue at work Smart control 4 in 1 joystick Productivity & Precision Simultaneous & Proportional control for movement (Flowsharing option) Hydrostatic transmission and inching pedal Compact & Comfort Semi-automatic wheels alignment Short turning radius Easy to use & to maintain Easy access to all components Quick LMS (Load Management System) calibration Tilt corrector as standard An ergonomic and intuitive cab
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahtl-3510
  • Skupina výrobkůTelehandlers
  • Skupina produktůHTL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Popis Uniclass 2015Lifting platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK