Publikovat produkty
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    • Performance & ease of use
    • Excellent working envelope with an offset of 8.3 m
    • Incomparable rise time 40 sec
    • Excellent simultaneity and proportionality of movements
    • 4 steering wheels and 360° continuous turret rotation for better productivity
    • More comfort and safety
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte
    • Activ'Lighting System Haulotte for safe charging/discharging in low light conditions
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off/on again
    • Easy access to all components
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaha16-rtj-pro
    • Skupina výrobkůArticulating Booms
    • Skupina produktůDiesel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Popis Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
    • Název OmniClassPlatform Lifts
    • Kód CSI UniFormat IIG
    • Název CSI UniFormat IISITEWORK