Publikovat produkty
HTL 4014 - Telehandler
Haulotte

HTL 4014 - Telehandler

Productivity & precision Optimal movement speed Rear axle lock and tilt corrector in standard Semi-automatic wheels alignment Performance & comfort Exceptional lifting performances Ergonomic and intuitive cab Hydrostatic transmission and inching pedal Easy to use and maintain Easy access to all components Quick LMS (Load Management System) calibration High safety cab Smart control 4 in 1 Joystick Simultaneous & proportional control for movement
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahtl-4014
  • Skupina výrobkůTelehandlers
  • Skupina produktůHTL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Popis Uniclass 2015Lifting platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK