Publikovat produkty
Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 sliding shutter system for top-running wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahawa-frontslide-60-a
  • Skupina výrobkůDividing
  • Skupina produktůSliding Shutters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Shutters
  • Klasifikace IFCPanel dveří
  • Název UNSPSCShutters
  • Kód UNSPSC30151801
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Popis Uniclass 2015Shutter systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 13 15
  • Název OmniClassSliding Exterior Shutters

Dostupnost regionu

Evropa
Francie
Německo
Rakousko
Švýcarsko