Publikovat produkty
Hawa Frontslide 60 Matic Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 Matic Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 Matic Sliding shutter system automated fitting for wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahawa-frontslide-60-matic
  • Skupina výrobkůDividing
  • Skupina produktůSliding Shutters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Shutters
  • Název UNSPSCShutters
  • Kód UNSPSC30151801
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Popis Uniclass 2015Shutter systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 13 15
  • Název OmniClassSliding Exterior Shutters

Dostupnost regionu

Evropa
Francie
Německo
Rakousko
Švýcarsko