Publikovat produkty
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
    heroal

    heroal W 72

    Inovativní systémové řešení pro každou oblast použití

    Díky unikátní inovativní lamelové geometrii dosahuje heroal W 72 při konstrukční hloubce 72 mm v rámu a 84 mm v křídle hodnot Uw, které splňují bez použití rámů a izolace zasklívacích drážek požadavky na tepelnou izolaci oken stanovené současně platnou vyhláškou o energetické úspornosti EnEV.

    Specifikace
    • Rozměry a vlastnosti systému

      » konstrukční hloubky: rám/příčky 72 mm, křídlo 84 mm
      » pohledové šířky: rám 50–250 mm, příčky 74–254 mm, křídla 33–67 mm
      » minimální, kombinovaná pohledová šířka: 90 mm
      » max. tloušťka skla/výplně: rám 54 mm, křídlo 66 mm
      » max. hmotnost křídla: 300 kg
      » max. výška křídla: 2 800 mm
      » vysoce tepelně izolovaný systém 3komorového hliníkového spojení
      » tepelná izolace: Uf [120] = 1,3 W/m²K
      » přizpůsobení hodnoty U díky modulární stavbě izolačních zón
      » propustnost vzduchu: 4
      » izolace proti dešti s větrem: E1650
      » odolnost proti zatížení větrem: C5/B5
      » třídy protihlukové ochrany: 1–5
      » odolnost proti vloupání: RC 4 (v kombinaci s roletovým systémem heroal safe RC 3)


      Designové varianty

      » široký sortiment profilů s malými pohledovými šířkami zaručuje vysokou transparentnost v novostavbě a při rekonstrukci
      » filigránní geometrie křídla s celoplošným lícováním
      » v provedení také jako bezbariérové okenní dveře (univerzální design)
      » schváleno pro použití jako NRWG (zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře)
      » sortiment křídel také pro systémy plastového kování
      » systém dveří kompatibilní se systémem: heroal D 72
      » barevná úprava vysoce kvalitním práškovým lakováním heroal hwr

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaheroal_W_72
    • Skupina výrobkůWindow systems
    • Skupina produktůheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)72
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows