Publikovat produkty
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
    heroal

    heroal Ready

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(13 recenze)

    Produktový sortiment heroal Ready

    Roletové systémy s předsazenou montáží

    Rolety heroal s předsazenou montáží a viditelnou schránkou jsou montovány před okna. Díky malému průměru navíjení roletové tyče heroal RS 37 lze vysoce kvalitní předsazenou schránku dobře integrovat do fasádní optiky domu. Zákazník si může vybrat mezi různými tvary a barvami předsazené schránky. K tomu jsou navíc k dispozici tři bezpečnostní stupně: od roletového systému s integrovanou pojistkou proti úplnému navinutí až po bezpečnostní stupeň čtyři s třídou odolnosti RC 3, certifikováno podle DIN EN 1627-1630.

    Systémy nasazovacích rolet

    Nasazovací rolety se montují na okno a zajišťují optimální izolační hodnoty. Nasazovací roletu heroal IB Unique s roletovou tyčí heroal RS 52 lze díky různým velikostem schránky použít flexibilně. Zákazník si může vybrat mezi variantami s vnitřní revizí nebo venkovní revizí.

    Systémy protisluneční ochrany

    Systémy protisluneční ochrany heroal se montují před okno a zajišťují příjemné klima v místnosti a také optimální pohledovou ochranu a ochranu proti oslnění. Zákazník si může vybrat mezi textilním potahem heroal VS Z, inovativním zip potahem, a heroal rs hybrid, s textilní vnitřní stranou a hliníkovým potahem na vnější straně, které v sobě spojují výhody rolety a protisluneční ochrany.

    Specifikace
    • Roletové systémy s předsazenou montáží heroal Ready

      heroal Ready RS 37
      Předem sestavená roleta pro malé velikosti schránek Předsazená schránka heroal Ready RS 37 umožňuje díky velkému výběru předsazených schránek dokonalou integraci do fasády. Zákazník si může vybrat mezi tvary schránky 45°, 90 a půlkulatým provedením. Díky integrované pojistce proti úplnému navinutí působí při pokusu o otevření rolety zvenku síla o velikosti 750 N. S předsazenou schránkou heroal Ready RS 37 lze realizovat maximální šířku prvku 3000 mm a maximální výšku prvku 3500 mm. K tomu lze navíc zabudovat pás nebo elektromotor. Motor je kompatibilní se všemi běžnými systémy Smart Home.

      heroal Ready RS 41 SW
      Předem sestavené rolety s předsazenou montáží s úzkým navíjením Rolety s předsazenou montáží heroal Ready RS 41 SW umožňují díky velkému výběru předsazených schránek dokonalou integraci do fasády. Zákazník si může vybrat mezi tvary schránky 45°, 90° a půlkulatým provedením. K tomu je tato schránka navíc k dostání jako válcovaná, protlačovaná nebo podomítková varianta. Díky integrované pojistce proti úplnému navinutí působí při pokusu o otevření rolety zvenku síla o velikosti 750 N. S roletami s předsazenou montáží heroal Ready RS 41 SW lze realizovat maximální šířku prvku 3500 mm a maximální výšku prvku 3500 mm. Roletu lze na přání vybavit motorem nebo popruhem, motor je kompatibilní se všemi běžnými systémy Smart Home.

      heroal Ready RS 52
      Předem sestavené rolety s předsazenou montáží pro prvky s mimořádně velkou šířkou Rolety s předsazenou montáží heroal Ready RS 52 umožňují díky velkému výběru předsazených schránek dokonalou integraci do fasády. Zákazník si může vybrat mezi tvary schránky 45°, 90° a půlkulatým provedením. K tomu je tato schránka navíc k dostání jako válcovaná, protlačovaná nebo podomítková varianta. Díky integrované pojistce proti úplnému navinutí působí při pokusu o otevření rolety zvenku síla o velikosti 750 N. S roletami s předsazenou montáží heroal Ready RS 52 lze realizovat maximální šířku prvku 4500 mm a maximální výšku prvku 2600 mm. Motor je kompatibilní se všemi běžnými systémy Smart Home.

      heroal Ready RS 37 FMR IS
      Předem sestavená roleta s předsazenou montáží a integrovanou ochranou proti hmyzu Roletu s předsazenou montáží heroal Ready RS 37 FMR a integrovanou ochranou proti hmyzu lze použít flexibilně a je k dostání s válcovanými tvary schránky 20°, 45°, půlkulatým a čtvrtkulatým provedením. Roletu heroal s integrovanou ochranou proti hmyzu lze použít flexibilně a otevírat a zavírat dle potřeby. V zavřeném stavu zcela zmizí v předsazené schránce, díky čemuž zvenku není vidět. S hotovým prvkem heroal Ready RS 37 FMR IS lze realizovat maximální šířku prvku 1600 mm a maximální výšku prvku 2400 mm. K tomu je roleta s předsazenou montáží navíc vybavena pojistkou proti úplnému navinutí, která odolá síle 750 N.

      heroal Ready RS 37 SL FME
      Předem sestavená roleta s předsazenou montáží a zvýšenou ochranou proti vloupání Roleta s předsazenou montáží heroal Ready RS 37 SL FME a protlačovanou předsazenou schránkou je certifikována podle směrnice TR 111 pro rolety s ochranou proti vloupání Spolkového svazu pro výrobu rolet a protisluneční ochrany. Díky speciální pěnové směsi roletové tyče heroal RS 37 SL a integrované pojistce proti úplnému navinutí vykazuje tato hliníková roleta mimořádnou stabilitu. Předsazená schránka je k dostání ve tvarech 20°, 45°, 90° a v půlkulatém provedení. S předsazenou schránkou heroal Ready RS 37 SL FME lze realizovat maximální šířku prvku 2300 mm a maximální výšku prvku 2700 mm.

      heroal Ready RS 37 RC 2 FMS
      Předem sestavená roleta s předsazenou montáží a třídou odolnosti RC 2 podle DIN 1627 Protlačovaná předsazená schránka heroal Ready RS 37 RC 2 FMS je certifikována pro třídu odolnosti RC 2 podle DIN 1627. Extrémní pevnost v ohybu a vysoká stabilita roletové tyče při hmotnosti 8,0 kg/m2 je výsledkem vysoce zatížitelné pěnové výplně z dvousložkového integrovaného kompozitního materiálu. Díky tomu lze realizovat certifikované prvky o maximální šířce 4200 mm a výšce 2350 mm.

      heroal Ready RS 37 RC 3 FMS
      Předem sestavená roleta s předsazenou montáží a třídou odolnosti RC 3 podle DIN 1627 Protlačovaná předsazená schránka heroal Ready RS 37 RC 3 FMS je díky extrémně stabilním a zatížitelným roletovým tyčím z válcované nerezové oceli certifikována pro třídu odolnosti až RC 3 podle DIN 1627. Hotový prvek heroal Ready RS 37 RC 3 FMS lze realizovat s certifikovanou maximální šířkou až 4200 mm a výškou 2140 mm.

      Systémy nasazovacích rolet heroal Ready

      heroal Ready RS 52 IB Unique s vnitřní revizí
      Předem sestavená nasazovací roleta
      Roletový systém heroal RS 52 IB Unique s vnitřní revizí připravený k montáži se vyznačuje nejlepšími izolačními hodnotami a snadnou montáží. Nasazovací rolety jsou dodávány s maximální šířkou 3000 mm a maximální výškou 2700 mm. heroal Ready RS 52 IB Unique lze nasazovat na všechny běžné okenní a dveřní systémy s konstrukčními hloubkami 65–92 mm a je vhodná také pro speciální použití, jako např. zdvižná/posuvná zařízení. Nasazovací roleta je vybavena elektromotorem a je kompatibilní se všemi systémy Smart Home.

      heroal Ready RS 52 IB Unique s venkovní revizí
      Předem sestavená nasazovací roleta
      Roletový systém heroal RS 52 IB Unique s venkovní revizí připravený k montáži se vyznačuje nejlepšími izolačními hodnotami a snadnou montáží. Nasazovací rolety jsou dodávány s maximální šířkou 3000 mm a maximální výškou 2700 mm. heroal Ready RS 52 IB Unique lze nasazovat na všechny běžné okenní a dveřní systémy s konstrukčními hloubkami 65–92 mm a je vhodná také pro speciální použití, jako např. zdvižná/posuvná zařízení. Nasazovací roleta je vybavena elektromotorem a je kompatibilní se všemi systémy Smart Home.

      Protisluneční ochrana – hotové prvky heroal Ready

      heroal Ready VS Z FME
      Předem sestavená textilní protisluneční ochrana
      Textilní protisluneční ochrana – hotový prvek heroal Ready VS Z FME s protlačovanou předsazenou schránkou je díky různým velikostem schránky flexibilně použitelná a je k dostání s tvary schránky 45°, 90° a v půlkulatém provedení a také s různými druhy textilií a barvami. S touto hotovou protisluneční ochranou lze realizovat maximální šířku prvku 5000 mm a maximální výšku prvku 3000 mm. Díky inovativní technologii Zip sedí textilní protisluneční ochrana pevně ve vodicí liště také při větru o rychlosti až 145 km/h. Motor heroal Ready VS Z FME lze spojit se všemi běžnými systémy Smart Home.

      heroal Ready rs hybrid FME
      Hotová protisluneční roleta
      Protisluneční ochrana – hotový prvek heroal Ready rs hybrid FME s protlačovanou předsazenou schránkou umožňuje úplné zatemnění interiéru. Díky různým velikostem schránky a tvaru schránky 45° a 90° je předem sestavená protisluneční ochrana flexibilně použitelná. Lze realizovat maximální výšku prvku 2700 mm a maximální šířku prvku 2400 mm. Motor heroal Ready rs hybrid FME je kompatibilní se všemi běžnými systémy Smart Home.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaheroal_Ready
    • Skupina výrobkůWindow systems
    • Skupina produktůheroal additional systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Popis Uniclass 2015Roller blinds
    • Kód CSI MasterFormat 201412 21 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 13
    • Název OmniClassExterior Shutters
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa