Publikovat produkty
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Shower tray System 162 - shower tray mitred joined - made of stainless steel tube, diameter 18 mm, matt black powder-coated - for wall mounting with concealed fixing - with drain openings for water drainage - 300 mm wide, 86 mm high and 100 mm deep - internal dimensions of shower tray 264 mm wide and 82 mm deep - Including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota162-03-20060
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShelves, Shower baskets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011163
    • Název ETIMShelf
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units