Publikovat produkty
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
    HEWI

    Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of metal, high-quality chrome-plated - diameter 89 mm, 440 mm high.106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota162-20-10040
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet brushes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)89
    • Hloubka (mm)106
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units