Publikovat produkty
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160

    Wastepaper bin from the System 900 range - angular base body - serves as a wastebin for used paper towels - capacity approx. 25 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - 260 mm wide, 501 mm high and 203 mm deep - for wall mounting or free-standing - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-05-00160
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)501
    • Šířka (mm)260
    • Hloubka (mm)203
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 19 11
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers