Publikovat produkty
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota162-20-100XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet brushes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)89
    • Hloubka (mm)109
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS