Publikovat produkty
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
    HEWI

    Toilet roll holder, 162-21-10060

    Toilet paper holder system 162 - U-shaped holder with mitre shape, opened to the right - foldable - made of stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota162-21-10060
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)112
    • Šířka (mm)137
    • Hloubka (mm)21
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units