Publikovat produkty
HEWI Shelf
HEWI Shelf
HEWI Shelf
    HEWI

    HEWI Shelf

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-03B100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShelves, Shower baskets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)26
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011163
    • Název ETIMShelf
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units