Publikovat produkty
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-06-017XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůDispenser systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)48
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 27
    • Název OmniClassSanitary Goods Dispensers