Publikovat produkty
active+ Tumbler with flat bottom, 477-04D020
active+ Tumbler with flat bottom, 477-04D020
active+ Tumbler with flat bottom, 477-04D020
    HEWI

    active+ Tumbler with flat bottom, 477-04D020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-04D020
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTumbler/ Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)73
    • Hloubka (mm)73
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010146
    • Název ETIMGlass/toothbrush holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units