Publikovat produkty
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
    HEWI

    Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300

    Range 477 Waste bin - cylindrical container with hinged lid - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - integrated compartment for standard hygienic bags - with self-adhesive label with instructions for knee operation - only suitable for wall mounting - capacity approx. 6 litres - 340 mm high and 210 mm deep and 180 mm in diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey), 92 (anthracite grey), 90 (jet black) and 33 (ruby red) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-05-300
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units