Publikovat produkty
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230

    2.5 z 5 hvězdiček2.5(16 recenze)
    Shower / cubicle curtain - with hemmed sides and stainless steel eyelets - plain white pattern - with stainless steel rolled hem at the bottom and punched stainless steel eyelets at the top suitable for HEWI curtain rings - washable at 40°C and disinfectable at 60°C - shower proof - antistatic - special mould and mildew stain resistant finish - with antimicrobial finish based on silver - curtain width 2000 mm, curtain height 2000 mm - with 14 eyelets - made of 100% Trevira CS, fire retardant to DIN 4102/B1
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota802-34-V0230
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)4
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010492
    • Název ETIMShower curtain
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains