Publikovat produkty
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Range 477 Paper towel basket - rectangular container made of perforated sheet metal with polyamide top - serves as waste bin for used paper towels - removable top holds and covers waste bags - free-standing or wall-mounted - 307 mm wide, 515 mm high and 288 mm deep - perforated sheet metal, white - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-05D20012
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPaper dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)515
    • Šířka (mm)307
    • Hloubka (mm)288
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Kód CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles