Publikovat produkty
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10005

    Range 477 Soap dispenser - cylindrical container in ring-shaped, wall-mounted bracket - used to hold standard liquid soap - allows one-hand operation - soap dosage control by means of a large push-button at the front - container can be removed - anti-theft protection through concealed screw fixing - lockable container lid - wall-mounted base to conceal drill holes must be ordered separately (477.06.E04) - 76 mm wide, 214 mm high, 119 mm deep, diameter of container 76 mm, capacity 500 ml - wall-mounted base and holder made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - push-button made of high-quality polyamide in HEWI colour 92 (anthracite grey) - container and lid made of matt white transparent synthetic material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-06-10005
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůSoap dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)214
    • Šířka (mm)76
    • Hloubka (mm)119
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS