Publikovat produkty
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005

    Range 477 Paper towel dispenser - rectangular container with edged access opening - for standard paper towels, holds approx. 450 towels - user-friendly dispenser opening - easy to fill and lockable - for wall mounting - 310 mm wide, 459 mm high, 160 mm deep - container made of high-quality white-translucent synthetic material - dispenser opening edged with high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) with active antimicrobial silver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-06D60005
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPaper dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)459
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010593
    • Název ETIMPaper dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Popis Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 27
    • Název OmniClassSanitary Goods Dispensers