Publikovat produkty
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
    HEWI

    Towel rail, Matt edition, 477-09B100

    Range 477 Towel rail - towel rail with two cylindrical arms arranged above each other - for hanging up towels and other pieces of clothing - the arms can be swung to the side separately - 446 mm long and 160 mm high, diameter of the arms 28 mm - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-09B100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTowel rails, Bath towel rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)28
    • Hloubka (mm)446
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units