Publikovat produkty
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Range 477 Spare roll holder - cylindrical toilet roll holder with round rose - anti-theft protection through concealed screw fixing - 123 mm long, diameter 33 mm, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-21-200
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)123
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010554
    • Název ETIMSpare toilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units