Publikovat produkty
Tumbler with holder, 700-04-00000
Tumbler with holder, 700-04-00000
Tumbler with holder, 700-04-00000
    HEWI

    Tumbler with holder, 700-04-00000

    S 700 Tumbler with holder - cylindrical tumbler with a flat base - ring-shaped wall-mounted bracket - for wall mounting, concealed fixing - 79 mm wide, 110 mm high and 92 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-04-00000
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTumbler/ Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)79
    • Hloubka (mm)92
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010146
    • Název ETIMGlass/toothbrush holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units