Publikovat produkty
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 700-06-00000

    Soap or disinfectant dispenser with holder, S 700 - cylindrical soap dispenser with a ring-shaped wall bracket - Metal pump, high-quality chrome-plated - capacity approx. 200 ml - is designed to hold standard liquid soap, Disinfectants and gels - 79 mm wide, 169 mm high and 92 mm deep - Soap dispenser and wall bracket made from high gloss polyamide in colours from the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-06-00000
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůSoap dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)169
    • Šířka (mm)79
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers