Publikovat produkty
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobile shower head holder, 700-33-00000

    S 700 Mobile Shower Head Holder - for shower grab rails and bath grab rails and L-shaped support rails with shower head holders - suitable for hand showers from various manufacturers - Can be retrofitted to horizontal rail systems with a diameter of 33 mm - can be fitted without tools - the tapered fitting makes it easier to attach the hand shower - 47 mm tall, 31 mm wide, 72 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-33-00000
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower head rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)47
    • Šířka (mm)30
    • Hloubka (mm)72.4
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units