Publikovat produkty
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
    HEWI

    Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160

    Curtain rail, S 700 - arranged horizontally, rails connected at right-angles in U-shape, with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 34 curtain rings - for a shower tray measuring 1200 x 1200 mm - Dimensions: 1187 x 1175 x 1187 mm - recommended curtain width: 5000 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hangers required (max. 600 mm long) - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-34-30160
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rail
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)1245
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains