Publikovat produkty
Removable hanging seat, 700-51-10660
Removable hanging seat, 700-51-10660
Removable hanging seat, 700-51-10660
    HEWI

    Removable hanging seat, 700-51-10660

    Removable hanging seat, S 700 - Seat construction, backrest and hook-on device - Metal mounting bracket, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - slip-resistant, structured seat and backrest made of matt synthetic material in the same colour as the mounting bracket - The seat can be folded up to save space - for fitting onto HEWI shower handrails and support rails with a diameter of 30, 32 and 33 mm - 350 mm wide, 526 mm deep and 443 mm high - Seat 350 mm wide and 340 mm deep - Product weight: 7.7 kg - tested up to 200 kg - Recommended maximum user weight: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of support rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-51-10660
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)454
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)526
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats