Publikovat produkty
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
    HEWI

    Hook strip, 700-90-00200

    S 700 Hook Rail - Hook rail with three cylindrical hooks - Depth 43mm, width 158mm, Hook parts, 18 mm diameter - for wall mounting, concealed fixing - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Supplied without fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-90-00200
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůHooks, Walking aid holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)23
    • Šířka (mm)163
    • Hloubka (mm)43.4
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010552
    • Název ETIMTowel hook
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
    • Název OmniClassCoat Hooks