Publikovat produkty
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
    HEWI

    active+ Adjustable mirror, 801-01D100

    Range 801 Adjustable mirror - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - mirror adjustable by max. 28° using cranked cord control and therefore usable in standing or sitting position - for wall mounting - 599 mm wide, 540 mm high and 6 mm thick - mirror is made of plate glass - holding element and crank made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - with cord re-routing suitable for prewall installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-01D100
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)69
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors