Publikovat produkty
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100

    Range 801 Shower curtain rail - horizontal rails joined to form a right angle and fitted with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - with 20 curtain rings - for shower tray 1000 x 1000 mm (centre-to-centre 983 x 983 mm), rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - length at rose ends can be shortened on site up to 220 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-34-100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rail
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)1018
    • Hloubka (mm)1018
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains