Publikovat produkty
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120

    Range 801 Shower curtain rail - horizontal rails joined to form a right angle and fitted with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - with 28 curtain rings - for shower tray 1500 x 1500 mm (centre-to-centre 1483 x 1483 mm), rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - the rose ends can be shortened up to 220 mm on site - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-34-120
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)1518
    • Hloubka (mm)1518
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains