Publikovat produkty
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Range 801 Shower curtain rail - rail with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixed onto wall with roses - can be shortened to 200 mm on site - with 10 curtain rings - 1000 mm long, rail diameter 33 mm and rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-34-400
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS