Publikovat produkty
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050

    Range 801 grab bar - Made of high-quality chrome-look coated polyamide that is warm to touch - Bar with right-angled bends at the ends and steel fixing roses - For holding onto and as support - With continuous, corrosion-resistant steel core - For wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - Fixing spacing 900 mm - 89 mm deep, clear distance to the wall 56 mm, bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-36-14050
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSupport rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)970
    • Hloubka (mm)89
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing