Publikovat produkty
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
    HEWI

    Removable hanging seat, foldable, 801-51-115

    Removable hanging seat, Foldable Series 801 - Construction from bars, seat and back slats - serves as a removable seat in the shower area - with space-saving fold-up seat - For attaching to shower handrails and grab rails, Rod diameter 30, 32 and 33 mm - 450 mm wide, 473 mm high, 504 mm deep - seat 450 mm wide, 358 mm deep - Seat elements 60 mm in width - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51-115
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)474
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)504
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats